Touch-Panel - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Maritim-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: PROFIBUS DP)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401325
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCBBC -
GTIN 4055626103990
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 680,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen