Panel-PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401315
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626107479
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.300,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen