Touch-Panel - TPM11AM/022361 S00008 - 2401298

Maritim-Touch-Panel mit 9,7 cm / 3,8"-FSTN-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401298
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCBBA -
GTIN 4055626095714
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 680,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen