Touch-Panel - TPM104XIT-12/3203C3600 S00052 - 2401292

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401292
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626104133
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.161,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen