Touch-Panel - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401262
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626107783
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen