Touch-Panel - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, RS-485, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401237
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCACA -
GTIN 4055626095769
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen