Panel-PC - TPE057ZGV/600220024 S00075 - 2401218

Rugged-Panel-PC mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401218
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108025
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen