Touch-Panel - TPE057ACQ/107060020 S00008 - 2401200

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401200
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626096049
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen