Touch-Panel - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401195
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCACD -
GTIN 4055626096094
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 550,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen