Touch-Panel - TP57XIT-10/3117C240 S00050 - 2401134

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401134
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626104751
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen