Touch-Panel - TP57XIT-10/3051C240 S00018 - 2401122

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: PROFIBUS MASTER)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401122
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABA -
GTIN 4055626104874
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen