Touch-Panel - TP57XIT-10/3051C240 S00106 - 2401121

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: PROFIBUS MASTER)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401121
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626104881
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen