Touch-Panel - TP35AM/743000 S00008 - 2401040

Touch-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-FSTN-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: CAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401040
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABA -
GTIN 4055626096858
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.700,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen