Panel-PC - TP154GTM/900330006 S00075 - 2400995

Panel-PC mit 39,05 cm / 15,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2701485/P21/R23/M36/OS35/O00/S00

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400995
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108209
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen