Touch-Panel - TP151XIT-10/3101C240 S00050 - 2400971

Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400971
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626105055
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen