Touch-Panel - TP151AT/732000 S00001 - 2400960

Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 Farben, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400960
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABB -
GTIN 4055626097152
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.300,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen