Touch-Panel - TP121XIT-10/3117C240 S00051 - 2400911

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400911
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626105123
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.500,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen