Touch-Panel - TP11AM/762001 S00001 - 2400867

Touch-Panel mit 9,7 cm / 3,8"-FSTN-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: INTERBUS 512 Kbit/s)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400867
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABB -
GTIN 4055626097237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 680,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen