Touch-Panel - TP105XIT-10/3101C240 S00051 - 2400839

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400839
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABC -
GTIN 4055626105505
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.900,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen