Touch-Panel - TP105AT/703000 S00008 - 2400812

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400812
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABA -
GTIN 4055626097411
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.800,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen