Panel-PC - TP090ZTW/400720002 S00075 - 2400787

Panel-PC mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400787
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626108902
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen