Panel-PC - TP090GTW/700330004 S00075 - 2400771

Panel-PC mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400771
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626109046
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen