Panel-PC - TP070GTW/700330005 S00073 - 2400729

Panel-PC mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 Farben , AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400729
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626109220
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen