Touch-Panel - TP070ATW/106030000 S00043 - 2400696

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400696
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626098029
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen