Panel-PC - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400684
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626109299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 900,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen