Key-Panel - BT07AM/782070 S00032 - 2400628

Abbildung ähnlich

Key-Panel mit 9,7 cm / 3,8"-FSTN-Display (ohne), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TerminalEmulation. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400628
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626098319
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 800,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen