Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für IEC-61850-Kommunikation und für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, mit Lizenz-Key zur Nutzung der IEC 61850-Kommunikation.
Enthalten ist ebenfalls ein Lizenz-Key zur Aktivierung weiterer Funktionsbaustein-Bibliotheken.
Einzelne Funktionsbausteine von Phoenix Contact, wie z. B. aus der SQL- und SNMP- Library oder Resy+, sind mit einem Lizenz-Verfahren ausgestattet.
Das bedeutet, dass für jede Steuerung auf der lizenzpflichtige Funktionsbausteine eingesetzt werden eine Gebühr ist zu entrichten ist.
Die Bausteine prüfen zur Laufzeit die in der Steuerung hinterlegte Lizenz ab und schalten sich dann frei oder sind für eine begrenzte Zeit im Demo-Modus einsetzbar.
Beispiele für lizenzpflichtige Funktionsbausteine:• Regelungstechnische Grundfunktionen für PID-Regler mit Verzögerungszeitkonstante im D-Anteil• Datentransfer zwischen Steuerung und SQL-Datenbank mit Event-gesteuertem Zugriff auf Tabellen per SQL-Kommunikation und Data Manipulation Language (DML)• IT-Library zum Versenden von E-Mails mit der SMTP-Funktion, mit DHCP-Client, DNS und einer FTP-Client-Funktion• Sichere, ereignisorientierte und kostengünstige Überwachung aller dezentralen Gewerke via Ethernet sowie über serielle Schnittstellen
Bitte beachten sie die angegebenen Leistungsdaten Ihrer Steuerung(en) und prüfen sie die Eignung für ihre Applikation.
Für Anwender, die die Funktionsbaustein-Bibliotheken nicht nutzen, steht der Programm- und Konfigurationsspeicher alternativ auch ohne Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, für IEC 61850 Kommunikation mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken.
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für IEC 61850 Kommunikation mit Funktionsbaustein-Bibliotheken

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400436
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 78 (C-6-2017)
GTIN 4055626047508
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,000 g
Zolltarifnummer 85235190
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen