Basiseinheit - NLC-040-024D-04I-02QRD-05A - 2400079

Nanoline-Basiseinheit 24 V DC. Ausgestattet mit 4 digitalen Eingangs- und 2 Relaisausgangkanälen. Zwei Eingänge sind als Analogeingänge konfigurierbar. Es ist eine zusätzliche NLC-IOX... Erweiterungseinheit zulässig. Eingebaute RJ11-Steckverbindung bietet Programmierung und serielle Konnektivität. Programmierung erfolgt über LOGIC+.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400079
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 430 (NTK-2014)
GTIN 4046356954471
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 166,900 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland IN (Indien)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen