Panel-PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 18,5"-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Leistungsstarker Intel®i7-Prozessor und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Designline PPC18.5M 7000 ist ein VESA-montierter Industrie-PC mit Schutzart IP65 und 18,5-Zoll-LED-Touchscreen. Leistungsstarker Intel®- Core™ i7-4650U-Prozessor, der beeindruckende Leistung für anspruchsvolle Aufgaben bringt. Die lüfterlose Bauform und die flexible VESA-Montage machen den Designline PPC18.5M 7000 zu einem Produkt, das für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Eine konfigurierbare COM-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an ältere serielle Geräte. Der Designline PPC18.5 7000 verfügt über eine moderne, ergonomische Bauform und eine Robustheit, wie man sie von einem industriellen Computerprodukt erwartet.

Ihre Vorteile

  • Moderne, ergonomische Bauform
  • Multitouch-Screen
  • Breitbildmonitoranzeige
  • Intel® HD Grafik 5000
  • VESA-Montage
  • IP65-Rundumschutz
  • Konfigurierbar
  • Lüfterloses Design
  • LED-Hinterleuchtung
  • Wartungsfreundlich
  • Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor
  • Erweiterter Temperaturbereich
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400015
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 39 (C-6-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.700,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen