Frontadapter - VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 - 2322537

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle, Kabellänge: 8 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Spannungsversorgung über Klemmen mit Federkraft-Doppelanschluss
  • Verschraubbar mit der I/O-Baugruppe
  • Gekapselte Federleisten zur Modulseite

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2322537
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356452274
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.584,600 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen