Übergabemodul - VIP-2/SC/FLK14/LED - 2322058

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 14, mit LED

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 10- bis 64-polig
  • Metallfuß
  • Gemäß IEC 60603-13
  • 1:1-Verbindung
  • Schraubanschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2322058
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 567 (C-5-2017)
GTIN 4046356450836
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 110,600 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen