Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 1,3 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT UPS. Durch automatische Erkennung des Energiespeichers und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Energiespeicher für QUINT UPS mit IQ Technology verlassen vollständig geladen das Warenlager.

Ihre Vorteile

  • Maximale Pufferzeiten
  • Blei-AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2320296
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 286 (C-4-2017)
GTIN 4046356554176
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.700,000 g
Zolltarifnummer 85072080
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen