Kabel - VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M - 2318716

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 34-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 34-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Längen nach Wunsch
  • 26- bis 50-polig
  • Individuelle Seriennummer
  • Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
  • 1:1-Verbindung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2318716
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 601 (C-7-2015)
GTIN 4046356311946
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 159,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen