Schnittstellenwandler - PSI-BRIDGE-DNET CAN - 2313533

Modulare Bridge zur Übertragung von DeviceNet/SDS/CANopen® über Ethernet, Modem- und Funkstrecken. Hochwertige Potenzialtrennung zwischen den Schnittstellen, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • CAN Datenraten bis 1 MBit/s
  • RS-422 Datenraten bis 500 kBit/s
  • Hochwertige 4-Wege-Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern
  • Alle Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
  • Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2313533
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 337 (C-8-2015)
GTIN 4046356464697
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 236,300 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen