Relaisstecker - ST-REL3-HG 24/21/4MA - 2311454

Relaisstecker, bestückt mit Hengstler-Klein-Rund-Relais, Kontakte (AgCdO+Au): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Status-LED leuchtet schwächer als bei Art. 2821012, dadurch kann im Ruhezustand immer ein Strom von 4 mA fließen -> Drahtbrucherkennung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2311454
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356285209
Zolltarifnummer 85364190
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen