Passivmodul - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Sicherungsmodul mit LED's (für digitale input Karten der Delta V Steuerung)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Diese systemspezifischen Übergabemodule für DeltaV-Baugruppen werden in Kombination mit den jeweiligen Systemkabeln eingesetzt
  • 1:1-Verbindung
  • LED Statusanzeige je Signalpfad
  • Sicherung 5 x 20, 50 mA T, IEC60127-2/3 je Kanal

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2304458
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 499 (C-7-2015)
GTIN 4017918981969
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 177,680 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen