Übergabemodul - FLKM-D50 SUB/S/ZFKDS - 2304021

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl 50

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 9- bis 50-polig
  • Zugfederanschlusstechnik
  • Gemäß IEC 60807-2
  • 1:1 Verbindung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2304021
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 308 (IF-2011)
GTIN 4017918943998
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 238,300 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen