Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS - 2303006

Abbildung zeigt die Variante FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl 25

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 9- bis 50-polig
  • Zugfederanschlusstechnik
  • Gemäß IEC 60807-2
  • 1:1 Verbindung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2303006
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 308 (IF-2011)
GTIN 4017918943974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 147,000 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen