Kabel - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 - 2298483

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit dem Systemkabel erfolgt eine Aufsplittung von 32 Kanälen in 4x8 Kanäle

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2298483
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918601775
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 216,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen