Motormanagement - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Elektronisches Motormanagement mit integrierten Stromwandlern bis 16 A - Wirkleistungsmessung zur Über- und Unterlastüberwachung von Motor und Anlage für den optimalen Schutz. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Optionale Anbindung an INTERFACE-System und PROFIBUS-GATEWAY-IFS über TBUS
  • Freiparametrierbare Melde- oder Schaltschwellen
  • Digitale Ausgänge steuern externen Schaltelemente an
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297536
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175784
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 276,500 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen