Halbleiter-Wendeschütz - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

Abbildung zeigt Variante: ELR W2+1- 24DC/500AC-37

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 37 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Thermosicherung optional
  • Stabile und kurze Schaltzeiten
  • Lange Lebensdauer
  • Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
  • Integrierte Schutzbeschaltung
  • Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung
  • Hohe Schaltfrequenz
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297387
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175746
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.850,200 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen