Übergabemodul - UM 45-D50SUB/B/ZFKDS - 2293705

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 50

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • 9- bis 50-polig
  • Zugfederanschlusstechnik
  • Gemäß IEC 60807-2
  • 1:1 Verbindung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2293705
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 308 (IF-2011)
GTIN 4017918120603
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 156,660 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen