Stromwandler - PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 - 2277213

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 800 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 53 mm
  • Schienenmaße: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277213
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305983
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 581,200 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen