Stromwandler - PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - 2276256

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 400 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 7,5 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm
  • Schienenmaße: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2276256
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502689
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 453,300 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen