Stromwandler - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1250 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 15 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2000) A
  • Schienenmaße: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2276227
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502559
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 384,800 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen