Miniatur-Solid-State-Relais - SIM-EI- 24DC/48DC/100 - 2271073

Abbildung zeigt die Variante SIM-EI- 5DC/48DC/100

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/100 mA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2271073
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 556 (C-7-2013)
GTIN 4017918054113
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18,000 g
Zolltarifnummer 85364190
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen