Grundleiste - SKBI 128-G64/G64 - 2268112

Abbildung zeigt die Variante SKBI 128-B 32/B 32

Steckkartenblock, Polzahl: 0, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2268112
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 786 (C-1-2013)
GTIN 4017918053970
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 686,300 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen