Elektronikgehäuse - HCS-T MAXI 1W 5AA 1 1 7035 - 2203144

Handheld-Gehäuse T-Maxi lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, zwei stirnseitige Blenden, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, mit Fenster und Tastaturschlitz Batteriefachdeckel und Batteriekontakten, für 5 AA-Zellen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HCS
  • Geeignet für mobile Handgeräte
  • Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft
  • Integration von LCD-Displays und Folientastaturen
  • Schutzart bis zu IP54
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse UL 94-V0

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2203144
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4055626376967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 379,300 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen