Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 2202611

Einbaugehäuse, Länge: 21,8 mm, Farbe: grau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 12,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202611
Verpackungseinheit 30 Stk
Mindestbestellmenge 30 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626340678
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,680 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen