Leiterplattensteckverbinder - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605

Steckerteil, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in Technology, Farbe der Federöffner: blau / weiß

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202605
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626296241
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,420 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen